FÅ ET TILBUD
MG10

Alsidig elektrisk magnetisk gripper til sikre og præcise kollaborative applikationer
- Den elektriske, magnetiske gripper kan tages i brug straks efter udpakningen uden den kompleksitet og de omkostninger, der følger med ekstern lufttilførsel.
- Indbygget intelligens med nem indstilling af kraft og emnedetektering sikrer pålidelig håndtering af en lang række emner uanset størrelse og vægt
- Hurtig og kompakt gripper, der kan skræddersys til at opfylde alle dine anvendelsesbehov
- Sikker og pålidelig drift med et greb, som fastholdes, selv efter strømtab eller nødstop
Hvorfor MG10 Gripper?
OnRobot's MG10 er en alsidig, brugervenlig magnetisk gripper til materialehåndtering, montering og maskinpasning af applikationer i produktions-, automobil- og rumfartsmiljøer. Takket være OnRobots One System Solution er MG10 fuldt kompatibel med alle større robotmærker og giver brugerne hidtil usete kontrolniveauer med sine unikke funktioner til justering af kraft og emnedetektering.

Pålidelig og fleksibel håndtering
MG10 kan håndtere en lang række emner, uanset størrelse, form eller vægt, med sin konfigurerbare kraft og emnedetektering.

Sikker og kollaborativ drift
MG10 fastholder sit greb om emnet, selv efter strømtab eller nødstop

Reducerede omkostninger til ibrugtagning og drift
Ekstern lufttilførsel, kabler eller løbende vedligeholdelse er unødvendig
MG10 fordele og funktioner
OnRobot MG10 gripper tilbyder nemt konfigurerbar magnetisk kraft for ideelt at imødekomme strenge applikationskrav, som fx enkeltvis afstabling af metalplader. En indbygget nærhedssensor registrerer, om et emne er blevet samlet op eller ej, og opsætninger med flere magneter understøtter applikationer, der kræver pålidelig håndtering af store eller tunge arbejdsemner. Og for sikker kollaborativ drift fastholder gripperen sit greb om arbejdsemner, selv i tilfælde af strømsvigt eller nødstop.
Den prisvenlige MG10 kræver ingen ekstern lufttilførsel eller kabler, og kan installeres nemt og hurtigt uden yderligere omkostninger. Ligesom resten af OnRobots produktudvalg, der omfatter nemme, fuldt elektriske grippere, anvender MG10 hurtigt værktøjsskift og OnRobot’s intuitiv programmering for hurtig og nem opsætning.
MG10 er ideel til emner med usædvanlig udformning såvel som til store flade metalplader. I modsætning til vakuum-grippere efterlader OnRobots magnetiske gripper ingen mærker og kan håndtere perforerede, slebne eller støvede arbejdsemner. I presse- og bøjningsapplikationer kan MG10 styre en del gennem hele processen, selv når emnet ændrer form.
PÅLIDELIGT GREB MED VARIABEL KRAFT
Den magnetiske kraft kan let konfigureres i trin, så den passer til dine applikationsbehov, selv de mest udfordrende opgaver som at afstable tynde metalplader.
INDBYGGET EMNEDETEKTERING
En indbygget nærhedssensor kan detektere emnets tilstedeværelse, eller om emnet er samlet op eller ej.
SIKKERT VEDVARENDE GREB SELV EFTER STRØMTAB
Selvom strømmen afbrydes bibeholder MG10 gripper sin magnetiske kraft og taber ikke emnet.
INTET BEHOV FOR TRYKLUFT
Den elektriske magnetiske gripper er straks klar til brug efter udpakning og kan installeres nemt og hurtigt uden yderligere omkostninger.


INTERESSERET?
KONTAKT OS!
FÅ ET TILBUD
Sådan opbygger du en Pick & Place-applikation
Med denne detaljerede videoguide kan du lære, hvordan du opbygger en Pick & Place-applikation. Vi viser de bedste fremgangsmåder, overvejelser og vigtigste tekniske data, der er nødvendige for en vellykket implementering af applikationen.
Sådan opbygger du en applikation til maskinpasning af en kantpresser
Lær, hvordan du opbygger en applikation til maskinpasning af en kantpresser ved hjælp af denne detaljerede videovejledning. Vi viser de bedste fremgangsmåder, nødvendige hensyn og vigtigste tekniske data, der er nødvendige for en vellykket implementering af applikationen.
Eksempel på anvendelse af MG10
MASKINPASNING
MG10 kan styre en del gennem hele processen og er ideel til håndtering af emner med usædvanlig udformning i presse- og bøjningsapplikationer.
MORE
MATERIALEHÅNDTERING
MG10 kan let håndtere metalemner, udstansede ståldele eller perforerede metalplader og kan bruges til at afstabling og adskillelse af plader eller palletering af metaldele.
MORE
Kompatibelt med et bredt udvalg af robotmærker















Ønsker du at forhandle vores produkter? Tilmeld dig vores partnernetværk! |
Bliv en partner |

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools