Pyydä tarjousta
SOFT GRIPPER
SOFT GRIPPER - JOUSTAVA ELINTARVIKEKÄYTTÖÖN TARKOITETTU ROBOTTITARRAIN
- Tarkastele uusia ruoka- ja juoma-, kosmetiikka- ja lääkintäautomaatiomahdollisuuksia sertifioidulla elintarvikekäyttöön tarkoitetulla pehmeällä tarraimella
- Käsittele helposti monenlaisia epäsäännöllisen muotoisia ja hienovaraista käsittelyä vaativia objekteja joustavalla silikonimuotti-tarraimella
- Käsittele turvallisesti helposti särkyviä ja hienovaraista käsittelyä vaativia objekteja niin, että tuotannon laatu on korkea ja hävikki vähäinen
- Ulkoisen ilmansyötön puuttuminen tarkoittaa, ettei laitteen käyttöön liity pölyä, melua, monimutkaisuutta tai lisäkustannuksia
Syitä valita Soft Gripper
OnRobot Soft Gripper voi poimia laajasta valikoiman epäsäännöllisiä muotoja ja hienovaraista käsittelyä vaativia kohteita, mikä tekee siitä ihanteellisen pick-and-place-sovelluksiin elintarvikkeiden ja juomien tuotannossa, valmistuksessa ja pakkaamisessa. Tarrain tarjotaan kolmen keskenään vaihdettavissa olevan piikupin kanssa. Oli kyse sitten munista, hedelmistä, pulloista tai tölkeistä, elintarvikkeisiin ja juomiin liittyvästä automaatiosta on tullut entistä helpompaa. Kuten kaikki OnRobot-tarraimet, Soft Gripper on integroitavissa saumattomasti valitsemaasi robottiin. Soft Gripper toimii ilman ulkoista ilmanlähdettä. Siihen ei liity lisäkustannuksia, monimutkaisuutta, pölyä tai ääntä, jotka liittyvät yleisesti perinteisiin vakuumitarraimiin.
Korkea joustavuus, parempi tuotto sijoitukselle
Käsittelee helposti monenlaisia epäsäännöllisiä muotoja ja hienovaraista käsittelyä vaativia objekteja
Laajennetut automaatiomahdollisuudet
Uusia mahdollisuuksia elintarvikkeiden ja juomien automaatioon
Yksinkertainen yhden ohjelmiston järjestelmä
Helppo käyttöönotto, minimoi tekniseen työhön kuluvien tuntien määrän
Soft Gripperin edut ja ominaisuudet
Uusi OnRobot Soft Gripper on saatavilla kolmen vaihdettavissa olevan silikonimuottikupin kanssa. Sillä voidaan käsitellä monenlaisia epäsäännöllisiä muotoja ja hienovaraista käsittelyä vaativia kohteita. Se on siis ihanteellinen ota-ja-aseta-sovelluksiin ruoan ja elintarvikkeiden suhteen sekä muiden “puhtaiden” tuotantosovellusten suhteen, kuten kosmetiikka ja lääkkeet sekä valmistus ja pakkaus. Soft Gripperin mukana tulee OnRobotin vallankumouksellinen Quick Changer, perusyksikkö ja piikuppeja tähti- tai sormiversioina tarjoamassa suurempaa joustavuutta. Soft Gripperin silikonikupit ovat tiskinkestäviä ja noudattavat FDA 21 CFR (ei-rasvaisille ruoille) ja EC 1935/2004 -asetuksia ruokien käsittelyyn. 2,2 kg maksimikuorma riippuu muodosta, pehmeydestä ja käsiteltävien kohteiden kitkasta. Otteen mittasuhteet ovat 11 mm - 118 mm, käytetystä kupista riippuen.
Saatavilla olevat mallit:
- SG-a-H
- SG-a-S
- SG-b-H
Sertifioitu elintarvikekäyttöön tarkoitettu tarrain
Elintarvikkeiden ja juomien automaatio sertifioidulla elintarvikekäyttöön tarkoitetulla pehmeällä tarraimella
Joustava, vaihdettavat piikupit
Ihanteellinen hienovaraista käsittelyä vaativille objekteille ja epäsäännöllisille muodoille
Ei tarvetta tuloilmalle
Ulkoista ilman lähdettä ei tarvita, mistä seuraa huoltokustannussäästöjä
Hyötykuorma: 2,2 kg
Laite voi käsitellä 2,2 kg kuormia muodon, pehmeyden ja käsiteltävien kohteiden kitkan perusteella
Tarttumisen mittasuhteiden väli 11 mm - 118 mm
Voit käsitellä ongelmattomasti monenlaisia epäsäännöllisiä muotoja ja helposti vahingoittuvia objekteja
Integroitu ohjelmisto
Tarraimessa on esi-integroitu ohjelmisto, joka on helppo asentaa ja ohjelmoida. Jopa työntekijät, joilla ei ole teknistä taustaa, osaavat asentaa sen.
Kevyt tarttuminen
Käsittele turvallisesti helposti särkyviä ja hienovaraista käsittelyä vaativia objekteja niin, että tuotannon laatu on korkea ja hävikki vähäinen
INTERESTED?
GET IN TOUCH WITH US!
Request a quote
OnRobot Soft Gripper -sovellukset
MATERIAALIEN KÄSITTELY
Elintarvikkeiden ja juomien automaatio sertifioidulla elintarvikekäyttöön tarkoitetulla pehmeällä tarraimella
LISÄÄ
Yhteensopiva laajan robottivalikoiman kanssa
Haluatko myydä tuotteitamme? Liity kumppaniverkkoomme! |
Ryhdy kumppaniksi |
OnRobot-tuote-esite
OnRobot-tuotteet avaavat uusia mahdollisuuksia tehtävien automaatioon, joiden et ajatellut olevan mahdollisia. Katso tuote-esitteestämme, kuinka voit säästää kustannuksissa ja lisätä tuottavuutta joustavilla automaatiotyökaluilla