RICHIEDI UN PREVENTIVO
2FG7

2FG7 - pinza parallela senza problemi per spazi ristretti e payload impegnativi
- La pinza parallela collaborativa, completa e facile da programmare, lavora velocemente in un'ampia gamma di applicazioni
- Forte pinza parallela facile da implementare in spazi ristretti, gestisce anche i requisiti di payload più impegnativi
- Ottieni un ROI veloce con un'unica pinza flessibile, intelligente e precisa che può essere facilmente personalizzata e adattata per molti compiti diversi
- Pronta all'uso quasi ovunque, con grado di protezione IP67 per ambienti gravosi e certificazione ISO Classe 5 per l'uso in camera bianca
Perché la pinza parallela 2FG7?
La 2FG7 di OnRobot è una pinza parallela elettrica completa, a basso costo e pronta all'uso, che può essere implementata in pochi minuti e non richiede alcuna progettazione personalizzata per l'installazione, la programmazione o la manutenzione. La 2FG7 è facilmente reimplementabile su qualsiasi robot industriale leggero o collaborativo, il che la rende ideale per la produzione di tipo mix elevato e volume contenuto e consente un rapido ROI per molte applicazioni diverse.

Pronta per la produzione
Costruita per resistere a condizioni di produzione e applicazioni gravose, è in grado di gestire payload impegnativi anche in spazi ristretti.

Una sola pinza per un'ampia gamma di applicazioni
Forte ma flessibile, con una precisa regolazione della forza e dello stroke in base alle tue specifiche esigenze applicative.

Estese possibilità di automazione
Certificazione di camera bianca per un'implementazione semplice nell'industria farmaceutica ed elettronica.
Vantaggi e caratteristiche della 2FG7
Più piccola e più potente delle pinze a dita, la 2FG7 è perfetta per l'uso in applicazioni con spazio di manovra limitato. Vantando un payload massimo di 11 kg (24,3 lb), una gamma di presa esterna fino a 73 mm (2,87 ") e una forza di presa da 20 N a 140 N, la versatile 2FG7 è in grado di gestire facilmente payload pesanti o ingombranti. Con il grado di protezione IP67 per ambienti gravosi e la certificazione ISO Classe 5 per l'uso in camera bianca, la 2FG7 è pronta a lavorare praticamente ovunque ce ne sia bisogno.
A differenza delle complesse e costose pinze pneumatiche, la 2FG7 elettrica può essere facilmente programmata per precise impostazioni di forza, velocità e controllo dello stroke attraverso un'interfaccia software intuitiva. Feedback intelligenti come il rilevamento della presa e della perdita di aderenza migliorano la precisione complessiva. Come il resto della famiglia OnRobot di pinze completamente elettriche e senza problemi, la 2FG7 permette di dire "addio" alle seccature e ai costi dell'aria compressa.
CONVENIENTE E FACILE DA USARE PER UN ROI VELOCE
Facile da usare e conveniente, la pinza 2FG7 può essere implementata in pochi minuti per molte applicazioni diverse.
IDEALE PER PICCOLI SPAZI E PAYLOAD IMPEGNATIVI
Con una presa potente e un ingombro ridotto, la 2FG7 è la pinza perfetta da utilizzare in piccole aree di lavoro e in applicazioni con spazi ristretti per le manovre, anche con payload pesanti.
FLESSIBILE E PRECISA
La regolazione precisa dell'ampio campo di forza e dello stroke consente di utilizzare la stessa pinza per molti compiti e applicazioni diverse.
NON RICHIEDE ARIA COMPRESSA
La pinza parallela elettrica 2FG7 è ideale per la produzione di tipo mix elevato e volume contenuto in quanto consente una rapida e facile implementazione e reimplementazione.
CLASSIFICAZIONE IP67 PER AMBIENTI GRAVOSI
La 2FG7 può resistere a condizioni di produzione e applicazioni gravose, come ad esempio nelle applicazioni di asservimento macchine.
CERTIFICAZIONE ISO CLASSE 5 PER L'USO IN CAMERA BIANCA
Conforme alla classe ISO 5 richiesta per molte applicazioni di manipolazione, la 2FG7 è pronta per l'uso nell'industria farmaceutica ed elettronica.


INTERESSATO?
CONTATTACI!
RICHIEDI UN PREVENTIVO
Come realizzare un’applicazione di tipo “Pick & Place” (prelievo e posizionamento)
Impara come realizzare un’applicazione di Pick & Place grazie a questa particolareggiata video guida. Ti verranno presentate le migliori prassi, le valutazioni e i principali dettagli tecnici necessari per implementare con successo l'applicazione.
Come costruire un'applicazione per asservimento macchine CNC
Impara a costruire un'applicazione per asservimento macchine CNC con questa dettagliata video guida. Ti verranno presentate le migliori pratiche, le osservazioni e i principali dettagli tecnici necessari per implementare con successo l'applicazione.
Esempio di applicazione della pinza 2FG7
MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI
Ideale per mix elevato, volume contenuto, permette di regolare le impostazioni in modo semplice e veloce a seconda dei pezzi da trattare.
ALTRO
ASSERVIMENTO MACCHINE
Può alleggerire i tuoi dipendenti umani da compiti noiosi e ripetitivi, garantendo una maggiore produttività e sicurezza.
Certificata IP 67.
ALTRO
Compatibile con un'ampia gamma di marche di robot















Vuoi distribuire i nostri prodotti? Unisciti alla nostra rete di partner! |
Come diventare partner |

Brochure dei prodotti OnRobot
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools