見積もりをもらう
2FGP20

パレタイジングとシートパレット用の多様性のある電動グリッパー
- 幅の広いストロークとカスタマイズ可能なアームを持った多様性の高いパレタイジンググリッパーは、真空パッドでは掴めない重たい箱、開放箱、棚置き準備のできた製品や他の容器を扱います。
- 統合された真空グリッパーは、グリッパーの交換無しで、あるいは他の取り扱い方法を必要とせずに、シートパレットを扱います。
- 棚からの取り出し用のグリッパーは、設計の手間を大きく省き、配置時間を短縮してくれます。
- 電動グリッパーは、複雑でコストのかかる外部給気の必要がなく、直ぐに配置が可能です。
なぜ2FPG20が必要なのか?
OnRobot 2FGP20電動グリッパーは、従来の真空グリッパーが扱えない重い箱、開放箱、棚置きの準備ができた製品、そして、ユーロコンテナ(プラスチック製KLT容器) のようなその他の容器を容易に扱うために、幅のあるストロークとカスタマイズできるアームを持っております。すべてのOnRobot製品のように、2FGP20は、開梱後すぐに直感的プログラミングを使って配置する事が可能です。統合された真空グリッパーは、グリッパー交換無しで、または他の対処方法を必要としないでシートパレットを定位置に置いてくれます。2FGP20 グリッパーは、 20kgと多様性のある有効荷重を持ち、食品の入った箱や小袋、そしてテトラパックに入った製品に理想的です。また、トイレットペーパー、化粧品、薬品など回転の速い消費者グッズにも理想的です。

柔軟性を持った対策
重い段ボール箱、開放箱、その他の容器など真空パッドで掴むことができない箱をパレタイズします。

わずかな配置時間
電動グリッパーは、複雑でコストのかかる外部給気無しで、簡単に配置する事が可能です。

コスト削減
棚からの取り出し用のグリッパーは、設計の手間を大きく省き、配置時間を短縮してくれます。
2FGP20の利点と機能
2FGP20は、パワフルで用途の広い電動パレタイジンググリッパーです。20 kgの有効荷重とカスタマイズ可能なアームにより、空いた状態の箱や即陳列可能な製品を取り扱うことができます。また、グリッパーの交換や追加のハンドリングを行うことなくシートパレットの取り扱いも可能です。
パレタイジングに理想な形
グリッパーの幅を持ったストロークは、展示箱と開放箱など、20kgまでの物を扱う事が可能です。
グリッパーが掴めない箱やコンテナボックスを掴む
並行グリッピングは、箱の素材と空間に対しては、他のタイプの物よりも敏感ではありません。
シートパレットに対処するために統合された真空機能
パレタイジング実行における複数のプロセス用に一つのグリッパーを使用してください。
幅を持ったストロークとカスタマイズ可能なアーム
素早く設置でき、また異なったパーツやアプリケーション用にも簡単に設置し直す事ができます。


おありですか?
弊社までご連絡下さい!
見積もりをもらう
2FGP20 グリッパーのアプリケーション例
マテリアルハンドリング
多品種少量生産に最適で、取り扱う部品に応じて設定をすばやく簡単に調整できます。
詳細
各種ロボットメーカーとの互換性















弊社製品のすべてをご覧になりますか? 弊社のパートナーネットワークに参加する。 |
パートナーになる |

OnRobot 製品パンフレット
OnRobotの製品は、これまで不可能だと思われていたタスクの自動化に新しい可能性を開きます。柔軟な自動化ツールを使用してコストを削減し、生産性を向上させる方法については、製品パンフレットをご覧ください