FÅ ET TILBUD
2FGP20

Allsidig elektrisk griper til palletering og håndtering av mellomlegg
- Svært allsidig palleteringsgriper med bred vandring og tilpassbare armer som håndterer tunge eller åpne esker, produkter som er klare til å settes i hyllene, og andre beholdere som ikke kan gripes med vakuum
- Integrert vakuumgriper som håndterer mellomlegg uten å endre griperen eller kreve en annen håndteringsmetode
- Griper som selges som lagervare og sparer for et betydelig ingeniørarbeid og forkorter utplasseringstiden
- Elektrisk magnetisk griper som gir rask utplassering uten en kompleks og kostbar ekstern lufttilførsel
Hvorfor 2FGP20?
OnRobot 2FGP20 – elektrisk griper med bred vandring og tilpassbare armer som enkelt håndterer tunge eller åpne esker, produkter som er klare til å settes i hyllene, og andre beholdere, som f.eks. eurokasser (KLT-kasser i plast), som ikke kan håndteres med tradisjonelle vakuumgripere. Som alle elektriske gripere fra OnRobot gir 2FGP20 rask, direkte utplassering med intuitiv programmering. En integrert vakuumgriper plasserer mellomlegg uten å endre griperen eller kreve en annen håndteringsmetode. 2FGP20-griperen har en allsidig nyttelast på 20 kg, noe som gjør den ideell for å håndtere esker eller poser med mat og tetrapakkede varer samt FMCG-varer, som f.eks. toalettartikler, kosmetikk og farmasøytiske produkter.

Fleksibel løsning
Du kan palletere tunge pappesker, åpne esker og andre beholdere som ikke kan gripes med vakuum

Kort utplasseringstid
Du får en elektrisk griper som gir rask utplassering uten en kompleks og kostbar ekstern lufttilførsel

Kostnadsbesparende
Du får en griper som selges som lagervare og sparer for et betydelig ingeniørarbeid og forkorter utplasseringstiden
Fordeler og funksjoner 2FGP20
2FGP20 er en kraftig, allsidig, elektrisk palleteringsgriper med 20 kg nyttelast og brukertilpassede armer som kan håndtere åpne esker og hylleklare produkter og samtidig håndtere mellomleggsplater uten behov for å endre på griperen og uten at det krever ytterligere håndtering.
Ideell til palletering
Griperens brede vandring gjør at den kan håndtere visningsbokser og åpne esker som veier opptil 20 kg
Griper esker og beholdere som vakuumgripere ikke klarer
Parallell griping gjør griperen mindre følsom for eskemateriale og porøsitet
Med integrert vakuum til håndtering av mellomlegg
Én griper kan brukes til flere prosesser i palleteringsapplikasjonen
Bred vandring og tilpassbare armer
Løsningen kan utplasseres raskt og utplasseres på nytt til håndtering av ulike deler og applikasjoner


VIRKER DET INTERESSANT?
KONTAKT OSS!
FÅ ET TILBUD
Eksempel på bruksområde for 2FGP20
MATERIALHÅNDTERING
Den er ideell for produksjon med stor variasjon og lavt volum, og det er derfor raskt og enkelt å endre innstillingene avhengig av hvilke deler som håndteres.
MER
Kompatibel med en lang rekke robotmerker















Vil du selge produktene våre? Bli med i partnernettverket vårt! |
Bli en partner |

Produktbrosjyre for OnRobot
Produktene fra OnRobot åpner nye muligheter for automatiseringsoppgaver du aldri trodde var mulig. Les brosjyren vår for å lære hvordan du senker kostnadene og øker produktiviteten med fleksible automatiseringsverktøy.