OTRZYMAJ OFERTĘ CENOWĄ
2FGP20
Wszechstronny chwytak elektryczny do paletyzacji i układania przekładek paletowych
- Bardzo uniwersalny chwytak paletyzujący wyróżnia się szerokim posuwem i konfigurowalnymi ramionami do obsługi ciężkich lub otwartych pudeł, produktów gotowych i innych pojemników, których nie można przenosić przy pomocy tradycyjnych chwytaków podciśnieniowych.
- Zintegrowany chwytak podciśnieniowy przenosi przekładki bez konieczności zmiany chwytaka lub stosowania innej metody przenoszenia.
- Gotowy chwytak pozwala znacznie ograniczyć pracę inżynierską i skraca czas wdrożenia
- Chwytak elektryczny oferuje szybkie, gotowe i bezproblemowe wdrożenie bez konieczności ponoszenia kosztów zewnętrznego zasilania powietrzem
Dlaczego 2FGP20?
Chwytak elektryczny OnRobot 2FGP20 wyróżnia się szerokim posuwem i konfigurowalnymi ramionami do łatwego przeładunku ciężkich lub otwartych pudeł, produktów gotowych i innych pojemników, takich jak pojemniki euro (plastikowe pojemniki KLT), których nie można przenosić przy pomocy tradycyjnych chwytaków podciśnieniowych. Podobnie jak wszystkie inne chwytaki elektryczne OnRobot, chwytak 2FGP20 zapewnia szybkie, gotowe do wdrożenia rozwiązanie dzięki intuicyjnemu programowaniu. Zintegrowany chwytak podciśnieniowy układa przekładki bez konieczności zmiany chwytaka lub stosowania innej metody przenoszenia. Chwytak 2FGP20 ma uniwersalny udźwig 20 kg, dzięki czemu idealnie nadaje się do przenoszenia pudełek lub torebek z żywnością oraz produktów w opakowaniach tetra-pak, a także towarów szybko rotujących, takich jak przybory toaletowe, kosmetyki i produkty farmaceutyczne.
Elastyczne rozwiązanie
Układanie na paletach ciężkich pudeł kartonowych, otwartych pudeł i innych pojemników, których nie można chwycić z zastosowaniem podciśnienia
Krótki czas wdrożenia
Chwytak elektryczny zapewnia błyskawiczne wdrożenie bez konieczności ponoszenia kosztów zewnętrznego zasilania powietrzem
Obniżenie kosztów
Gotowy chwytak pozwala znacznie ograniczyć pracę inżynierską i skraca czas wdrożenia
Zalety i funkcje 2FGP20
2FGP20 to potężny, wszechstronny, elektryczny chwytak do paletyzacji o udźwigu 20 kg, wyposażony w konfigurowalne ramiona, zdolny do obsługi otwartych pudełek i produktów gotowych do odłożenia na półkę, przy jednoczesnej obsłudze arkuszy transportowych bez zmiany chwytaka lub konieczności wykonywania dodatkowych operacji.
Idealny do paletyzacji
Szeroki posuw chwytaka umożliwia przenoszenie pudełek reklamowych i otwartych o wadze do 20 kg
Chwyta pudełka i pojemniki, z którymi nie radzą sobie chwytaki podciśnieniowe
Chwytanie równoległe wykazuje mniejszą wrażliwość na rodzaj materiału i porowatość pudełka
Wbudowana funkcja podciśnienia do przenoszenia przekładek paletowych
Jeden chwytak do wielu procesów w zakresie paletyzacji
Szeroki posuw i konfigurowalne ramiona
Można go szybko wdrożyć i ponownie wdrożyć do obsługi różnych części i zastosowań.
ZAINTERESOWANY(-A)?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
OTRZYMAJ OFERTĘ CENOWĄ
Przykładowe zastosowania chwytaka 2FGP20
PRZEŁADUNEK MATERIAŁÓW
Idealny do produkcji krótkoseryjnych o niskich nakładach i wysokiej różnorodności, pozwala na szybką i łatwą regulację ustawień w zależności od obrabianych części.
WIĘCEJ
Kompatybilność z szeroką gamą robotów
Chcesz sprzedawać nasze produkty? Dołącz do naszej sieci partnerskiej! |
Zostań partnerem |
Broszura produktowa OnRobot
Produkty OnRobot otwierają nowe możliwości automatyzacji zadań, które nigdy nie były możliwe. Zapoznaj się z naszą broszurą produktową i przekonaj się, jak dzięki elastycznym narzędziom automatyzacji możesz zaoszczędzić na kosztach i zwiększyć wydajność.