ANGEBOT EINHOLEN
3FG15 DREI-FINGER-GREIFER
FLEXIBLER DREI-FINGER-GREIFER MIT GROSSEM HUB
- Flexible Produktion – der große Hub optimiert die CNC-Beschickung bei unterschiedlichen Teilegrößen mit einem einzigen 3-Finger-Greifer
- Die genaue zentrische Positionierung führt zu höherer Qualität, Konsistenz und Leistung bei minimalem Programmieraufwand
- Durch den starken, stabilen Griff mit 3 Kontaktpunkten lässt sich der Greifer schnell und einfach auf verschiedene Prozesse umrüsten
- Dank der anpassbaren Fingerspitzen können unterschiedliche Teilgrößen und -formen flexibel gegriffen werden – und Sie optimieren Ihre Produktion
Warum der 3FG15 Drei-Finger-Greifer?
Der 3FG15 ist ideal für das Greifen unterschiedlichster zylindrischer Objekte bei der Beschickung beispielsweise von CNC-Drehmaschinen. Aufgrund der Konstruktion des Greifers werden Werkstücke automatisch zentriert. Dies sorgt für schnelle Einsatzbereitschaft sowie einen starken, stabilen Griff und präzise Platzierung. Mit einer Nutzlast von bis zu 15 kg konkurriert der 3FG15 mit größeren, sperrigeren und viel weniger flexiblen Fingergreifern. Wie alle OnRobot Greifer kann der 3FG15 nahtlos in die Roboter Ihrer Wahl integriert werden.
Ein einziges Werkzeug für die Beschickung Ihrer CNC-Drehmaschine – hohe Flexibilität
Der große Greiferhub ermöglicht die Handhabung unterschiedlichster Teilegrößen
Schnellere, produktivere Lösung
Schnell und einfach auf verschiedene Prozesse umrüstbar für hohe Produktivität
Ein vereinfachtes Softwaresystem
Einfache Bereitstellung, minimiert die Arbeitszeit für Techniker
Vorteile und Merkmale des 3FG15
Der Drei-Finger-Greifer 3FG15 verfügt über einen beeindruckenden maximalen Hub von 150 mm und ein schlankes Design, mit dem unterschiedlichste Prozesse problemlos bewältigt werden können. Er ist ideal für das Greifen einer Vielzahl zylindrischer Objekte mit einer Breite von 20 mm bis 150 mm, beispielsweise bei der Beschickung von CNC-Drehmaschinen, bei Einsetzanwendungen und sogar beim Palettieren. Der 3FG15 bietet einen starken, stabilen Griff sowohl für formschlüssiges (im Inneren des Objekts) als auch für kraftschlüssiges (äußeres) Greifen, was die Flexibilität Ihrer Implementierung erhöht. Aufgrund der Konstruktion des Greifers werden Werkstücke automatisch zentriert. Dies sorgt für einen starken, stabilen Griff und präzise Platzierung im Spannkopf. Mit einer Nutzlast von bis zu 15 kg und einer Greifkraft von 10 N bis 240 N konkurriert der 3FG15 mit größeren, sperrigeren und wesentlich weniger flexiblen Fingergreifern.
Präziser, stabiler Griff
Durch den starken, stabilen Griff mit 3 Kontaktpunkten lässt sich der Greifer schnell und einfach auf verschiedene Prozesse umrüsten
Großer Hub, bis zu 150 mm
Beeindruckender maximaler Hub von 150 mm und schlankes Design, mit dem unterschiedlichste Prozesse problemlos bewältigt werden können
Hohe Nutzlast, bis zu 15 kg
Der Greifer kann bis zu 15 kg heben und ist somit mit Cobots mit höherer Nutzlast kompatibel
Greifkraft 10 bis 240 N
Beeindruckend starker und stabiler Griff bis zu 240 N
Einfache Bereitstellung
Der Greifer verfügt über bereits integrierte Software, die sich leicht installieren und programmieren lässt, sodass selbst Mitarbeiter ohne technischen Hintergrund die Einrichtung vornehmen können.
Individualisierbare Fingerspitzen
Die Fingerspitzen des Greifers lassen sich anpassen
INTERESSIERT?
KONTAKTIEREN SIE UNS!
ANGEBOT EINHOLEN
Anwendungsbeispiel für den Drei-Finger-Greifer 3FG15
MASCHINENBESTÜCKUNG
Die ideale Lösung für das Greifen einer Vielzahl zylindrischer Objekte bei der Beschickung beispielsweise von CNC-Drehmaschinen
.
MEHR
MATERIALHANDHABUNG
Werkstücke werden automatisch zentriert, was für einen starken, stabilen Griff und präzise Platzierung im Spannkopf sorgt
.
MEHR
Kompatibel mit einer großen Anzahl verschiedener Robotermarken
Möchten Sie unsere Produkte verkaufen? Werden Sie Teil unseres |
Partner werden |
OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools