ACCESSOIRES

Bekijk alle beschikbare accessoires van OnRobot om uw totale robottoepassing te optimaliseren.

Enkele beugel - 90 graden

Maakt het mogelijk voor de gebruiker om tools aan de robotflens te bevestigen in een hoek van 90 graden. Hierdoor past de tool beter in smalle ruimtes en wordt het risico dat de robotarm naar enkelvou...dige functie gaat verminderd.

Screwdriver Kit Metric

Metrisch schroefbitsysteem voor vele schroeftypes en -maten, van M1.6 tot M6...

Screwdriver Kit US

Amerikaans schroefbitsysteem voor vele schroeftypes en -maten, van 1# tot 1/4...

Screwfeeder M1.6 to M2-M6

Automatisch schroeftoevoersysteem voor schroefmaten, van M1.6 tot M6 - 1# tot 1/4...

Bitverlengers

Bitverlengers zijn lange bit houders die je extra bereik geven bij het schroeven in krappe ruimtes. Er zijn 4 types beschikbaar die apart kunnen aangekocht worden als accessoires voor je OnRobot Screw...driver: Bitverlenger type A 50mm, Bitverlenger type B 50mm, Bitverlenger type A 100mm en Bitverlenger type B 100m

Extender Bracket 200/50mm

The extender bracket 200x50mm provides additional reach to your robot arm, increasing flexibility when handling items in palletizing or other material handling applications. ...

Screwdriver Mounting Fixture

The Screwfeeder mounting fixture adds robustness to a work cell as the fixture ensures the feeder is locked in a fixed position. ...

Angle Bracket - 45 deg

Allows a different angle orientation of the tool and can be useful for avoiding singularities, commonly seen in Palletizing and CNC Machine Tending tasks. ...

INTERESSE?

NEEM CONTACT OP MET ONS!

EEN OFFERTE AANVRAGEN
EEN OFFERTE AANVRAGEN
Voer de volgende informatie in en ons team neemt zo snel mogelijk contact met je op met een persoonlijk plan.
Met welk merk van robotten wilt u integreren? *