EEN OFFERTE AANVRAGEN
RG2-grijper
RG2 - FLEXIBELE ROBOTGRIJPER MET 2 VINGERS EN WIJDE SLAG
- Flexibele grijpers kunnen worden gebruikt voor een brede waaier aan onderdelen met verschillende vormen en maten
- Plug-and-produce ontwerp vermindert inzettijd van een dag tot een uur
- Eenvoudige inzetbaarheid met kant-en-klare grijpers verkort de programmeertijd met 70%
Waarom de RG2-grijper?
De RG2 - de robotarm met grijper met laadvermogen van 2 kg is een flexibele collaboratieve grijper met ingebouwde Quick Changer met een slag tot 110 mm. Het biedt intelligentie, snelle inzetbaarheid, eenvoudige aanpassing en programmering. De uitstekende softwarefuncties door onze oplossing met een systeem verminderen de bouw- en productietijd aanzienlijk. De RG2-grijper is een hulpmiddel voor een breed scala aan toepassingen Aangepaste vingertoppen zorgen voor uitgebreide grijpflexibiliteit, klanten kunnen één gereedschap gebruiken voor verschillende onderdelen van het productieproces, waardoor het robotgebruik wordt gemaximaliseerd. De RG2 werkt naadloos samen met onze Dubbele Quick Changer en onze andere grijpers om u te helpen het gebruik van uw robots te maximaliseren. RG2 is TÜV-gecertificeerd, wordt standaard geleverd met veiligheidsschermen.
Een gereedschap voor al uw behoeften - hoge flexibiliteit
Kant-en-klare, personaliseerbare oplossing. Gebruik een gereedschap voor diverse toepassingen
Een vereenvoudigd softwaresysteem
Eenvoudige inzetbaarheid, minimaliseert het aantal bouwuren
Flexibiliteit in productie
Werkzaamheden dag en nacht zonder het rekruteren van nieuwe werknemers
De voordelen en functies van de RG2
De RG2-grijper kan worden gecombineerd met de module Dual Quick Changer. De Dubbele Quick Changer functioneert met dezelfde principes als de module Quick Changer. De Dubbele Quick Changer is echter ontworpen om het gebruik van twee EoAT-grijpers tegelijkertijd mogelijk te maken, waardoor bijvoorbeeld een RG2-grijper en een RG6-grijper tegelijkertijd kunnen worden gebruikt.
Onze unieke robot EoAT-grijper helpt u het gebruik van uw robots te maximaliseren. Met de installatie van de Dubbele Quick Changer, wordt de productietijd vermindert, omdat werkstukken tegelijkertijd worden verwerkt. In het algemeen zal de Dubbele Quick Changer de productie-efficiëntie met ongeveer 50% verhogen.
Grote slag
Automatische detectie van de slag bij de start van het programma zonder initialisatie. De maximale greepslag van de RG2 is 110 mm (aanpasbaar)
Greepindicaties
Automatische detecties ‘greep verloren’, ‘greep gedetecteerd’, ‘doorlopende greep’ en ‘breedte meten’ zorgen ervoor dat deze functies niet meer handmatig moeten worden geprogrammeerd.
Aanpasbare vingertoppen
De vingertoppen van de grijper kunnen eenvoudig worden aangepast aan de productvorm voor een stabiele greep.
Automatic tool center point calculation (TCP)
Automatische berekening van TCP elimineert de behoefte voor extensieve programmering naast het verkorten van de inzettijd.
Automatische berekening van de belasting
Automatische berekeningen van laadvermogen vereenvoudigt de programmering van de RG2-grijper.
Automatische dieptecompensatie
Automatische dieptecompensatie zorgt ervoor dat de vingers van de grijper parallel over de werkoppervlakken vegen.
Geïntegreerde software
De grijper wordt geleverd met vooraf geïntegreerde software die eenvoudig te installeren en programmeren is, zodat zelfs werknemers zonder technische achtergrond deze kunnen installeren.
TÜV-gecertificeerd
Zowel de RG2-grijper en de RG6-grijper zijn TÜV-gecertificeerd.
INTERESSE?
NEEM CONTACT OP MET ONS!
EEN OFFERTE AANVRAGEN
Toepassingen van RG2 EoAT-grijper
-
Meer
Oswald Jensen is een Deens bedrijf dat hoogwaardige wormwielen, tandwielen en wormen produceert en ontwikkelt. Het bedrijf geeft prioriteit aan een nauwe dialoog met klanten gedurende de gehele ontwerp- en ontwikkelingsfase om tot de juiste oplossing te komen.
Vanwege de profielen van Oswald Jensen als tandwielspecialist heeft OnRobot het bedrijf benaderd voor professioneel advies en het afstellen van de tandwielen in de RG2-grijper. Na afloop van de ontwikkeling introduceerde Oswald Jensen de RG2-grijper in hun productielijnen. Het bedrijf investeerde in 2015 in de RG2-grijper en had in minder dan drie maanden tijd een rendement op investering.
-
Meer
FT-Produktion levert metalen onderdelen aan wereldleiders in de industrie, zoals Volvo, Renault en Scania, en is afhankelijk van automatisering om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag van klanten in een krappe arbeidsmarkt.
Met 650 verschillende aluminium profielen, productieperioden van vijf tot 150.000 stuks en 7.000 orders per jaar is een flexibele automatisering essentieel. Een robotcel met twee RG2-grijpers van OnRobot vermindert de cyclustijd bijna met de helft, waardoor in minder dan twee maanden tijd 150.000 stuks kunnen worden vervaardigd, wat 500 werkuren bespaart.
Toepassingen van de RG2 EoAT-grijper
MATERIAALBEHANDELING
Ideaal voor hoge mix, laag volume, kan producten sorteren op materiaal, vorm en grootte. Kan breukgevoelige producten verwerken met behulp van aanpasbare vingerposities.
Zorgt voor een nauwkeurige pick & place van de producten. Vlakke objecten kunnen worden opgepakt door automatische diepte-detectie. Kan worden gebruikt voor meerdere doeleinden vanwege aanpasbare grijpkracht. In staat om automatisch verpakte producten te stapelen.
Meer
MACHINEBELADING
Kan uw menselijke werknemers ontlasten van vervelende en repetitieve taken, waardoor de productiviteit en veiligheid toenemen.
De opstelling met dubbele grijper zorgt ervoor dat meerdere producten tegelijkertijd kunnen worden verwerkt.
Meer
Compatibel met een breed gamma robotten
Wilt u onze producten verkopen? Sluit uzelf aan bij ons partnernetwerk! |
Een partner worden |
Productbrochure van OnRobot
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools