FÅ EN OFFERT
RG2-FT-GRIPARE

RG2-FT – SMART ROBOTGRIPARE MED INBYGGD KRAFT-/VRID- OCH NÄRHETSSENSOR
- Korrekt avkänning förbättrar produktionskvaliteten genom att minska felkvoten med upp till 60 % i känsliga plocknings- och placeringsprocesser.
- Lättprogrammerad avkänning gör att roboten kan fungera som en tredje arm för operatören, med människoliknande egenskaper.
- Förmågan att automatisera införingsuppgifter som inte tidigare var möjliga kan sänka driftkostnaderna med 40 %
Varför RG2-FT-gripare?
RG2-FT är en gripare med den senaste tekniken. Den har känsel och intelligens. Den har en inbyggd kraft-/vridmoment- och närhetssensor som ger väldigt precis automation. Detta möjliggör verkligt samarbete med mänskliga operatörer och ger dem samma stöd som en medarbetare hade gjort. Insättandeprocessen går snabbare och med ett precisare resultat. Griparen kan enkelt sätta t.ex. stift, i fall där det skulle vara svårt för en människa. Tack vare avancerad sensorteknik kan roboten känna när delen har monterats korrekt under monteringen. RG2-FT ger hög produktivitet, snabb driftsättning och sparar in massa arbetstimmar på integrering.

Precis gripare för automation
Ger roboten möjlighet att kännas som en mänsklig hand

Snabbare produktion med högre kvalitet
Tack vare sin avkänningsförmåga producerar den högre kvalitet snabbare

Lägre driftkostnader
Lönsamhet – avkastning på mindre än ett år
Fördelar och funktioner med RG2-FT
RG2-FT är en unik version av RG-serien med integrerade kraft-/vridmomentsensorer och med en närhetssensor vid fingertopparna, gör att du kan detektera föremålens position med precision.Detta är en gripare med den senaste tekniken. Den har utökad känsel och intelligens, som kan styra roboten och själv utföra vad operatören vill att den ska göra, även när de exakta parametrarna inte kan programmeras på förhand.
Detta möjliggör verkligt samarbete med mänskliga operatörer och ger dem samma stöd som en medarbetare hade gjort och säkerställer noggrann hantering i timme efter timme.
Sophisticated techology
Världens första robotgripare som kan detektera föremål med hjälp av inbyggd kraft-/vridmoment-och närhetssensorer för extremt säker hantering.
Ideal for fragile material handling
Tack vare det känsliga greppet är denna gripare idealisk för att hantera ömtåliga material.
Integrerad programvara
Griparen kommer med inbyggd programvara som är lätt att installera och programmera, så att anställda utan teknisk utbildning kan installera den.
Gripindikationer
Detekterar glidrisk innan det händer.
Anpassningsbara fingertoppar
Griparen kan hantera föremål i olika storlekar och former.
Detects workpiece
RG2-FT kan noggrant detektera föremåls position. Den detekterar risker för att glida innan det händer, vilket ökar produktionskvaliteten med noggrann avkänning.


ÄR DU INTRESSERAD?
KONTAKTA OSS!
FÅ EN OFFERT
Så här monterar du en tillämpning Pick & Place
Lär dig hur du monterar en tillämpning Pick & Place med den här detaljerade videoguiden. Vi går igenom de bästa metoderna, överväganden och de viktigaste tekniska detaljerna som krävs för att framgångsrikt starta upp tillämpningen.
Tillämpningar med RG2-FT-gripare
MONTERING
Ger människoliknande förmåga att greppa tack vare integrerad kraft-/vridmomentgivare. Ger roboten förmåga att känna när delen har monterats korrekt.
MER
MATERIALHANTERING
Kan detektera om det finns ett föremål och justera gripkraften även utan precis konfiguration.
MER
KVALITET
Kan känna väldigt små kraft-/vridvärden och ger ett precist grepp. Tack vare sin avkänningsförmåga producerar högre kvalitet.
MER
Kompatibel med ett stort antal olika robotmärken















Vill du sälja våra produkter? Gå med i vårt partnernätverk! |
Bli en partner |

OnRobots produktbroschyr
OnRobots produkter öppnar upp nya möjligheter för att automatisera uppgifter som du aldrig trodde var möjligt. Titta på vår produktbroschyr om du vill veta hur du kan spara pengar och öka produktiviteten med flexibla automationsverktyg
