獲取報價
QUICK CHANGER

為什麼選擇Quick Changer?
QUICK CHANGER 可實現簡單快捷的工具更換。QUICK CHANGER 可處理 20 kg 的有效負載,具有較低的內置高度和重量。獲得專利可靠性且便於使用的鎖定機構、額外的安全鎖定結構和鎖定彈簧使 Quick Changer 成為獨特的產品,是所有協作式機械人應用的理想選擇。使用 Quick Changer,您將在包裝盒內找到最簡單、最快的工具更換器,以及您需要的一切。

更高的投資回報率
在 5 秒內快速更換工具,快速部署

快速工具部署
冗餘鎖定機構無需擰緊即可更換工具

完全相容
集成在所有 OnRobot 工具中
Quick Changer的優勢和功能
Quick Changer是一種創新的工具更換器,是市場上最小、最輕的工具。
獲得專利可靠性且便於使用的鎖定機構、額外的安全鎖定結構和鎖定彈簧使 Quick Changer 成為獨特的產品,是所有協作式機械人應用的理想選擇。
它是世界上最簡單、最快的工具更換器,可為您的機械人安裝任何加工臂終端工具,只需幾秒鐘即可更換加工臂終端工具 (EoAT)。
由於輸入法蘭和輸出法蘭完全符合機械人法蘭 ISO 標準,因此推薦用於 Universal Robots 和同級別的其他機械人。
Low weight
Quick Changer 重量僅為 200 克(7 盎司),對機械人有效負載的影響較低。
Integrated in all OnRobot tools
在主要協作式和輕型機械人類型上,可輕鬆從一個 OnRobot 工具切換到另一個
ISO-9409-1 flange
可用於任何帶有 ISO-9409-1 法蘭的機械臂、無人機或其他設備
No screwing required to attach a tool
冗餘鎖定機構允許將一個工具切換到另一個工具,而無需進行回轉
Fully collaborative
操作簡單,性價比高,無鋒利邊緣
Up to 20 kg (44 lb) payload
體積小,有效負載高,可達 20 kg


有興趣嗎? 聯絡我們! |
獲取報價
帶 HEX 力/扭矩感應器的應用
物料移出
品質
機床管理
組裝
物料搬運
與多個機械人品牌相容
















想要銷售我們的產品嗎? 加入我們的合作夥伴網路! |
成為合作夥伴 |