OBTENEZ UN DEVIS
PONCEUSE ONROBOT

Enlèvement automatisé des matériaux rapide, facile et flexible
- Facile à déployer et à programmer dès le départ pour le ponçage, le polissage et le lustrage
- L'emballage complet comprend tout le nécessaire pour une utilisation immédiate sur un éventail de pièces et de matériaux
- Changeur de grain de ponçage rapide et automatisé réduisant les temps d'arrêt et le travail
- L'outil électrique (pas d'air comprimé) augmente l'efficacité et le contrôle
Pourquoi la Ponceuse OnRobot ?
Ponceuse orbitale aléatoire électrique complète pour presque toutes les applications automatisées de finition de surface, du ponçage et du polissage au nettoyage. La Ponceuse est disponible avec tout ce dont vous avez besoin pour démarrer immédiatement, et fonctionne sans alimentation en air extérieur, sans coûts ou complexité supplémentaires, et sans la poussière ou le bruit générés par les ponceuses à air traditionnelles.

Complexité réduite
Solution complète de finition de surface, facile à programmer et rapide à configurer

Qualité et cohérence
La capacité de détection assure une adaptation précise aux variations de surface ou au désalignement des pièces

Sécurité des employés
Un outil électrique automatique facilite la conformité aux réglementations locales en matière de santé et de sécurité
Avantages et caractéristiques de la Ponceuse OnRobot
La Ponceuse OnRobot est livrée avec tout ce dont vous avez besoin pour démarrer immédiatement : un outil de ponçage plug-and-play, une variété de disques de ponçage et de polissage standard, un logiciel facile à utiliser et, en option, un changeur de grain automatisé et un capteur de force et de couple. Vous n'avez pas besoin d'un compresseur d'air bruyant et cher pour cette ponceuse électrique.
Utilisez cet outil flexible pour un large éventail de géométries de pièces et de matériaux afin d'obtenir une meilleure cohérence, une meilleure qualité de finition et un taux de rebut plus faible. Vous réduirez la poussière sur le lieu de travail grâce à l'utilisation de disques de ponçage et nettoyage 3M standard et diminuerez le risque de blessures des travailleurs dues aux vibrations des ponceuses manuelles.
La programmation de traitements de surface simples peut être complétée par des connaissances de base en robotique, aucune formation supplémentaire n'est nécessaire. Le logiciel de l'outil de ponçage est automatiquement intégré dans le pendant d'apprentissage du robot, mais un bouton manuel de « sauvegarde de position » sur l'outil permet de régler encore plus facilement les paramètres de cheminement, sans utiliser le pendant d'apprentissage. Le logiciel de la Ponceuse est livré avec différentes options de planification de parcours : parcours à partir du guide manuel, de la forme et des points, permettant aux utilisateurs de régler la vitesse de rotation, optimisant ainsi le temps de cycle et la cohérence.
Toutes les fonctions avancées de la Ponceuse OnRobot sont prises en charge par les bras des Universal Robots, mais l'outil s'intègre facilement à toutes les grandes marques de robot.
INSTALLATION ET CHANGEMENTS RAPIDES ET FACILES
Un déploiement prêt à l'emploi avec la possibilité de programmer et reprogrammer rapidement les tâches d'enlèvement et de finition des matériaux.
COMPLÈTE AVEC TOUT CE QU'IL FAUT POUR DÉMARRER
La solution complète comprend un outil de ponçage, des plateaux et des grains standard, en option, un changeur de grain automatisé et un capteur de force/couple
FLEXIBLE POUR UN LARGE ÉVENTAIL DE MATÉRIAUX ET DE GÉOMÉTRIES
Des disques de ponçage standard remplaçables et un réglage facile de la vitesse de rotation de l'outil assurent une finition de surface de haute qualité
PAS BESOIN D'AIR COMPRIMÉ
Une ponceuse électrique puissante et durable ne nécessite pas d'air comprimé, réduisant considérablement les coûts d'exploitation et de maintenance élevés.
CHANGEUR DE GRAIN DISPONIBLE EN OPTION
Permet de passer automatiquement d'un disque de ponçage à l'autre sans intervention de l'opérateur.
FACILITE LA CONFORMITÉ AUX RÉGLEMENTATIONS LOCALES EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ
Réduit les risques de blessures dans le lieu de travail causées par les vibrations élevées des outils manuels et les poussières fines.


VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ?
CONTACTEZ-NOUS !
OBTENEZ UN DEVIS
Comment produire avec une application de ponçage
Apprenez comment produire avec une application de ponçage grâce à ce guide vidéo détaillé. Vous y trouverez les bonnes pratiques, les considérations et les principaux détails techniques nécessaires pour déployer l'application avec succès.
Exemple d'application de la Ponceuse OnRobot
FINITION
Un outil de ponçage flexible qui peut être utilisé pour différentes géométries de pièces et différents matériaux afin d'obtenir une plus grande cohérence, une meilleure qualité de finition et un taux de rebut plus faible.
Il est idéal pour les applications de ponçage et de polissage.
EN SAVOIR PLUS
Compatible avec une large gamme de marques de robot















Vous souhaitez distribuer nos produits ? Rejoignez notre réseau de partenaires ! |
Devenir partenaire |

Brochure des produits OnRobot
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools