OBTENEZ UN DEVIS
VGP20

Préhenseur à vide électrique puissant, idéal pour la palettisation de boîtes en carton
- Le préhenseur à vide électrique le plus puissant de l'industrie permet d'économiser jusqu'à 90 % par rapport aux préhenseurs pneumatiques
- Idéal pour la palettisation de boîtes en carton, y compris des cartons plus fins et moins coûteux, et la manipulation de formes irrégulières et de surfaces poreuses
- L'intelligence intégrée et la fonctionnalité à canaux multiples garantissent un fonctionnement souple et sans faille
- Le préhenseur à vide complet prêt à l'emploi permet un déploiement rapide et facile avec n'importe quel robot de pointe
Pourquoi le préhenseur VGP20 ?
Le VGP20 est le préhenseur à vide électrique le plus puissant du monde, avec des charges utiles pouvant aller jusqu'à 20 Kg (44.1 lbs) et sans le coût, la complexité et la maintenance des préhenseurs pneumatiques. Le VGP20 est idéal pour la palettisation de boîtes en carton, y compris celles fabriquées avec du carton recyclé plus fin et plus poreux, ainsi que de sacs d'expédition volumineux et de forme irrégulière. Cela permet aux expéditeurs d'économiser davantage encore, tout en réduisant les déchets.

Économie de coûts
Il vous permet d'économiser jusqu'à 90 % des coûts d'exploitation et de maintenance par rapport aux solutions pneumatiques traditionnelles

Grande flexibilité
Personnalisation illimitée, il peut être déployé dans un large éventail d'applications

Déploiement facile
Une solution entièrement électrique prêt à l'emploi
Les avantages et les caractéristiques du VGP20
Avec des charges utiles allant jusqu'à 20 kg, l'OnRobot VGP20 est le préhenseur à vide électrique le plus puissant du monde. Il est idéal pour automatiser rapidement et à moindre coût la palettisation de boîtes en carton, ainsi que la manipulation d'objets encombrants, poreux et de forme irrégulière. Le VGP20 offre des possibilités de personnalisation illimitées, car il peut automatiser un large éventail d'applications qui nécessitaient traditionnellement des préhenseurs pneumatiques, mais à un moindre coût et complexité. Le VGP20 permet d'économiser jusqu'à 90 % des coûts d'exploitation et de maintenance par rapport aux déploiements avec un préhenseur pneumatique traditionnel.
Comme tous les préhenseurs d'OnRobot, le VGP20 est livré complet avec tout ce dont vous avez besoin pour un déploiement rapide et facile avec n'importe quel robot de pointe. L'intelligence intégrée et le logiciel facile à utiliser permettent un contrôle précis du flux d'air et la possibilité de varier la préhension en fonction de l'application et du type de matériaux manipulés, y compris de multiples éléments de différentes formes et tailles. Le puissant débit d'aspiration lui permet de ramasser même les objets poreux, tels que les cartons plus fins, moins chers ou recyclés ou les sacs d'expédition légers, ce qui peut aider les expéditeurs à économiser davantage encore, tout en réduisant les déchets.
Une option permet de surveiller en permanence le débit d'air du préhenseur. Si l'aspiration est interrompue pour une raison quelconque, le robot s'arrête immédiatement et une fenêtre d'alerte s'affiche dans le logiciel du préhenseur.
LE PRÉHENSEUR À VIDE ÉLECTRIQUE LE PLUS PUISSANT DU MONDE
Un puissant débit d'aspiration peut ramasser même les objets poreux, comme les cartons plus fins, moins chers ou recyclés
IDÉAL POUR LA PALETTISATION DE BOÎTES EN CARTON
Le puissant et personnalisable VGP20, permet de manipuler facilement des matériaux d'emballage plus fins et moins coûteux
ABORDABLE ET POLYVALENT POUR DES APPLICATIONS ET MATÉRIAUX MULTIPLES
Options de ventouses facilement interchangeables et possibilité d'ajouter ou de remplacer des bras pour répondre à des besoins d'application très spécifiques.
PAS BESOIN D'AIR COMPRIMÉ
Aucune alimentation en air extérieur n'est nécessaire, ce qui permet d'économiser les coûts d'exploitation et de maintenance


VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ?
CONTACTEZ-NOUS !
OBTENEZ UN DEVIS
Comment concevoir une application de Pick & Place
Grâce à ce guide vidéo détaillé, apprenez comment concevoir une application de Pick & Place. Cette vidéo vous présentera les meilleures pratiques, les points à prendre en considération et les principaux détails techniques pour déployer l’application avec succès.
Comment concevoir une application de palettisation
Grâce à ce guide vidéo détaillé, apprenez comment concevoir une application de palettisation. Cette vidéo vous présentera les meilleures pratiques, les points à prendre en considération et les principaux détails techniques pour déployer l’application avec succès.
Exemple d'application du VGP20
MANIPULATION DE MATÉRIAUX
Il peut soulever un large éventail d'éléments, y compris ceux qui ont des formes irrégulières et des surfaces poreuses. Idéal pour l'emballage et la palettisation d'éléments plus lourds.
MORE
INTENDANT MACHINE
Le vide à canaux multiples permet une rapide surveillance des machines, ce qui accélère le temps de cycle.
MORE
Compatible avec une large gamme de marques de robot















Vous souhaitez distribuer nos produits ? Rejoignez notre réseau de partenaires ! |
Devenir partenaire |

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools