OBTENEZ UN DEVIS
3FG15 PRÉHENSEUR À 3 DOIGTS

PRÉHENSEUR À 3 DOIGTS, FLEXIBLE ET À GRANDE COURSE
- Production flexible : la grande course optimise l'usinage de la tour CNC pour des tailles de pièces multiples avec un unique préhenseur à 3 doigts
- Un positionnement centré précis permet d'obtenir une haute qualité, une cohérence et une production supérieurs avec un minimum de programmation
- Une préhension solide et stable avec 3 points de contact qui rend le préhenseur rapide et facile à redéployer pour des procédés multiples
- Produisez davantage grâce aux bouts des doigts personnalisables pour une préhension avec souplesse d'un large éventail de tailles et de formes de pièces
Pourquoi le préhenseur à trois doigts 3FG15?
Le modèle 3FG15 est idéal pour la préhension d'une large gamme d'objets cylindriques dans des applications d'opérations en machines telles que les tours verticaux CNC. La conception du préhenseur permet de centrer automatiquement les pièces à usiner, permettant un déploiement rapide avec une préhension stable et solide, et un positionnement précis. Avec une charge utile pouvant atteindre 15 kg, le 3FG15 rivalise avec des préhenseurs à doigts plus grands, plus volumineux et beaucoup moins flexibles. Comme tous les préhenseurs OnRobot, le modèle 3FG15 offre une intégration homogène aux robots de votre choix.

Un outil adapté aux besoins de votre tour CNC : une grande flexibilité
Manipule des tailles de pièces multiples avec une grande précision de préhension

Une solution plus productive et plus rapide
Rapide et facile à redéployer pour des procédés multiples et une productivité élevée

Un système de logiciel unique simplifié
Déploiement facile, minimise le nombre d'heures d'ingénierie
Les avantages et les caractéristiques du 3FG15
Le préhenseur à trois doigts 3FG15 a une course maximale impressionnante de 150 mm et un design épuré qui permet de gérer facilement plusieurs procédés. Il est idéal pour la préhension d'une large gamme d'objets cylindriques de 20 à 150 mm de largeur dans des applications d'usinage telles que les tours verticaux CNC, les applications d'insertion et même la palettisation. Le modèle 3FG15 offre une préhension stable et solide pour l'ajustement de la forme (à l'intérieur de l'objet) ou un ajustement par friction (à l'extérieur), ce qui ajoute une flexibilité à implémentation. La conception du préhenseur permet de centrer les pièces à usiner automatiquement, ce qui se traduit par une préhension stable et solide et un positionnement précis dans les mandrins de la machine. Avec une charge utile allant jusqu'à 15 kg et une force de préhension de 10 à 240 N, le 3FG15 rivalise avec des préhenseurs à doigts plus grands, plus volumineuses et beaucoup moins flexibles.
Une préhension précise et stable
Une préhension solide et stable avec 3 points de contact qui rend le préhenseur rapide et facile à redéployer pour des procédés multiples
Grande course, jusqu'à 150 mm
Une course maximale impressionnante de 150 mm et un design épuré qui permet de gérer facilement plusieurs procédés
Charge utile élevée, jusqu'à 15 kg
Le préhenseur peut soulever jusqu'à 15 kg, ce qui le rend compatible avec les cobots ayant une charge utile plus importante
Force de préhension de 10 à 240 N
Solide, impressionnante et stable jusqu'à 240 N
Déploiement facile
Le préhenseur est livré avec un logiciel pré-intégré facile à installer et à programmer, de sorte que même les employés sans expérience technique peuvent le configurer.
Bouts des doigts personnalisables
Les bouts des doigts du préhenseur peuvent être personnalisés


VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ?
CONTACTEZ-NOUS !
OBTENEZ UN DEVIS
Comment concevoir une application de Pick & Place
Grâce à ce guide vidéo détaillé, apprenez comment concevoir une application de Pick & Place. Cette vidéo vous présentera les meilleures pratiques, les points à prendre en considération et les principaux détails techniques pour déployer l’application avec succès.
Comment construire une application de surveillance des machines CNC
Apprenez comment construire une application de surveillance des machines CNC grâce à ce guide vidéo détaillé. Vous y trouverez les bonnes pratiques, les considérations et les principaux détails techniques nécessaires pour déployer l'application avec succès.
Exemple d'application du préhenseur à trois doigts 3FG15
INTENDANT MACHINE
Solution parfaite pour la préhension d'un large éventail d'objets cylindriques lors des applications de maintenance de machines telles que les tours CNC
.
EN SAVOIR PLUS
MANIPULATION DE MATÉRIAUX
Centralise les pièces à usiner automatiquement, ce qui permet une préhension solide, stable et un positionnement précis
.
EN SAVOIR PLUS
Compatible avec une large gamme de marques de robot















Vous souhaitez distribuer nos produits ? Rejoignez notre réseau de partenaires ! |
Devenir partenaire |

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools