RICHIEDI UN PREVENTIVO
AVVITATORE ONROBOT SCREWDRIVER

Avvitatore robot multifunzione con alimentatore di viti
- Facilità di configurazione, programmazione e implementazione pronta all'uso su qualsiasi robot di punta
- Altamente versatile e flessibile, con cambi rapidi per un'ampia gamma di dimensioni e lunghezze delle viti
- Il controllo preciso della coppia e il rilevamento intelligente degli errori garantiscono qualità e uniformità
- Il controllo integrato del movimento degli assi semplifica la programmazione, velocizza l'impostazione e migliora la qualità
Perché l'Avvitatore OnRobot?
È possibile automatizzare facilmente i processi di montaggio con il nuovo avvitatore intelligente OnRobot per robot leggeri industriali e collaborativi. Il rilevamento intelligente degli errori e la gestione delle dimensioni delle viti multiple garantiranno risultati uniformi e ridurranno drasticamente il tempo di ciclo.

Qualità e uniformità
Controllo preciso della forza e rilevamento intelligente degli errori

Maggiore produttività
Automatizza i processi di avvitamento multiplo con una configurazione e un'implementazione rapida e pronta all'uso

Risparmio di tempo
Implementazione facile e veloce con la configurazione a sistema unico
I vantaggi e le caratteristiche dell'avvitatore OnRobot
L'avvitamento automatizzato per aumentare la produttività e la qualità non è mai stato così facile, intelligente e conveniente. L'avvitatore intelligente OnRobot velocizza l'impostazione e la programmazione, con tutto ciò di cui hai bisogno fin da subito. Basta montare l'avvitatore su un qualsiasi braccio robotico leader del mercato e installare la punta appropriata, quindi inserire la lunghezza della vite e la coppia di serraggio direttamente nell'interfaccia utente del robot. Il controllo preciso della coppia e l'asse integrato eliminano i tempi e i costi per un'integrazione aggiuntiva e garantiscono un inserimento della vite coerente e accurato. Il passaggio a un diverso tipo o dimensione di vite richiede pochi minuti, riducendo i tempi di inattività e aumentando il ROI.
L'avvitatore OnRobot e gli alimentatori di viti disponibili gestiscono un'ampia gamma di dimensioni di viti, da M1.6 a M6 e fino a 50 mm di lunghezza. Il controllo preciso della coppia va da 0,15 Nm a 5 Nm. Più versatile e intelligente degli strumenti tradizionali, l'avvitatore OnRobot è in grado di rilevare se la vite è stata presa, se è della lunghezza corretta e se è stata inserita correttamente durante il processo di serraggio.
L'avvitatore OnRobot comprende funzioni di protezione che lo rendono adatto ad applicazioni collaborative per viti fino a 35 mm di lunghezza, che sono completamente retratte nell'avvitatore durante il movimento. L'arresto di sicurezza si attiva automaticamente se una vite è esposta a una forza eccessiva lungo il suo asse, con un'illuminazione di allarme per indicare il problema.
CONFIGURAZIONI E CAMBI RAPIDI E SEMPLICI
La soluzione di avvitamento completa comprende l'alimentatore di viti e la facile configurazione a sistema unico per qualsiasi marchio di robot leader.
AMPIA GAMMA DI DIMENSIONI E LUNGHEZZE DELLE VITI
Gestisce viti di dimensioni da M1.6 a M6 fino a 50 mm di lunghezza. Il passaggio a un altro tipo o dimensione di vite richiede pochi minuti, riducendo i tempi di inattività e aumentando il ROI.
FUNZIONI DI PROTEZIONE INTEGRATE
Le viti fino a 30 mm di lunghezza vengono ritirate all'interno dell'avvitatore durante il movimento. L'arresto di sicurezza si attiva automaticamente se una vite è esposta a una forza eccessiva
CONTROLLO PRECISO DELLA COPPIA
Il controllo di coppia va da 0,15 Nm a 5 Nm per un avvitamento uniforme e preciso
ASSE INTEGRATO
Le viti sono retratte all'interno dell'utensile e azionate automaticamente una volta che il braccio robotico si posiziona, il che riduce il movimento del braccio robotico e semplifica la programmazione
CERTIFICATO ESD
Adatto a tutti gli ambienti di montaggio, compresa l'elettronica
FUNZIONALITÀ DI AUTO-FILETTATURA
Consente applicazioni di avvitamento mentre effettua la filettatura in fori preforati
CONSENTONO UN MAGGIOR NUMERO DI APPLICAZIONI DI AVVITAMENTO
Gli Estensori della punta supplementari di 50 e 100 mm offrono una portata maggiore in spazi stretti e angusti


INTERESSATO?
CONTATTACI!
RICHIEDI UN PREVENTIVO
COME COSTRUIRE UN'APPLICAZIONE DI AVVITATURA
Impara come costruire un'applicazione di avvitatura con questa dettagliata video guida. Vedrai le migliori pratiche, le considerazioni e i principali dettagli tecnici necessari per utilizzare l'applicazione.
Esempio di applicazione con l'avvitatore OnRobot
MONTAGGIO
Ideale per processi di montaggio automatizzati con risultati uniformi e ad alta produttività e funzioni di protezione per un'applicazione collaborativa più sicura.
ALTRO
Compatibile con un'ampia gamma di marche di robot















Vuoi distribuire i nostri prodotti? Unisciti alla nostra rete di partner! |
Come diventare partner |

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools