FÅ ET TILBUD
D:PLOY PALLETIZING

D:PLOY Palletizing – Din automatiserte løsning for applikasjoner innen palletering
Få robotpalleterings-applikasjonen opp og i drift i løpet av noen få enkle trinn, med null programmering og null simuleringer – alt i løpet av noen timer. 90 % raskere enn konvensjonelle løsninger ved første gangs oppsett.
Hvorfor D:PLOY Palletizing?
Med D:PLOY Palletizing kan du endelig høste fordelene av automatisert palletering og frigjøre de ansatte fra langtekkelige og anstrengende oppgaver. Med D:PLOY kan palleterings-applikasjonen din være oppe og i drift på så kort tid som 4 timer. Og hvis produksjonskravene dine endrer seg, kan du enkelt innføre nye esker eller containere, pallstørrelser og palleteringsmønstre. D:PLOY Palletizing fungerer sammen med mange ledende samarbeidende og lette industrielle robotarmer, og den gir en fleksibilitet uten sidestykke når det gjelder omstillinger, cellelayout med mer.
Opptil 90 % tidsbesparelse ved utplassering for raskere avkastning på investeringen
Gir enkel omplassering for nye esker eller containere
Fleksibel pallplassering, inkludert pall nummer to for økt produktivitet
Frigjør arbeiderne fra anstrengende oppgaver
Kom i gang med D:PLOY Palletizing i løpet av bare noen få enkle trinn

TRINN 1
Celleoppsett

TRINN 2
Arbeidsområde

TRINN 3
Oppsett av applikasjon

TRINN 4
Bruk og overvåk

TRINN 5
Omplasser
Flere D:PLOY-applikasjoner, samme enkle grensesnitt
D:PLOY-plattformen kombinerer maskinvare og programvare og leverer løsninger som passer for forskjellige robotapplikasjoner. I dag støtter D:PLOY følgende applikasjoner i tillegg til CNC-palletering, og flere kommer til etterhvert.

Eliminer kompleksiteten i pass av robotiske CNC-maskiner med D:PLOY CNC

Få raskt oppsett, kjøring og omplassering av alle plukk og plasser-applikasjoner med D:PLOY Transferring

Få rask, enkel emballering uten komplisert robotprogrammering med D:PLOY Packaging
Kompatibel med en lang rekke robotmerker
















Awards Won in 2023

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools