見積もりをもらう
D:PLOY PALLETIZING

D:PLOY Palletizing-パレタイジングテンディング・アプリケーション用に自動化されたソリューション
プログラミングとシミュレーションを一切行わず、数時間以内に、いくつかの簡単な手順でロボットパレタイジング・アプリケーションを稼働させることができます。従来のソリューションと比較して、最初の設定を90%迅速にします。
なぜD:PLOY Palletizingなのでしょうか?
D:PLOYパレタイジングなら、最終的に自動化パレタイジングの利益を享受でき、従業員を退屈で骨の折れる作業から解放することができます。D:PLOYでは、わずか4時間でパレタイジング・アプリケーションを稼働させることができます。また、生産要件が変更された場合、新しいボックスまたはコンテナ、パレットサイズおよびパレタイジング・パターンを容易に導入することができます。 D:PLOYパレタイジングは多くのトップクラスの協働ロボットアームと軽量の産業ロボットアームを扱うことができ、変更やセルのレイアウトなどに対して類まれな柔軟性を実現します。
最大90%の導入時間節約で、ROI(投資利益率)をより迅速に
新しいボックスまたはコンテナの容易な再導入
生産性を向上させる第2のパレットを含む、柔軟なパレット配置
オペレーターを骨の折れる作業から解放する
いくつかの簡単な手順だけでD:PLOY Palletizingを導入する

ステップ 1
セルの設定

ステップ 2
ワークプレイス

ステップ 3
アプリケーションの設定

ステップ 4
操作と監視

ステップ 5
再展開
D:PLOYアプリケーションが複数でも、簡単な同一のインターフェース
D:PLOYプラットフォームは、ハードウェアとソフトウェアを結びつけ、さまざまなロボット・アプリケーションに対応するソリューションを提供します。現在D:PLOYはパレタイジングに加えて以下のアプリケーションに対応しており、今後も順次対応していく予定です。

D:PLOY CNCにより、ロボットCNCマシンテンディングの複雑さを排除する

D:PLOY Transferringで、ピックアンドプレース・アプリケーションを迅速に設定、起動、再展開する

D:PLOY Packagingにより、複雑なロボットプログラミングを行わずに迅速で簡単なパッケージングを実現
各種ロボットメーカーとの互換性
















Awards Won in 2023

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools