TILBEHØR
Se alt tilbehøret OnRobot har tilgjengelig til å optimere din samarbeidende robotløsning.
Vinkelbrakett – 90 grader
Gjør det mulig for brukeren å feste verktøy i en 90 graders vinkel ift. robotflensen. Dette øker verktøyets evne til å passe inn i trange rom og reduserer risikoen for problemer med robotarmen. ...
RG6 X-formede fingertupper
Forbedrer RG-griperens evne til å flytte sylinderformede objekter ved å gi den et bedre formgrep. Fingertuppene vil gripe sylinderformede objekter med fire kontaktpunkter i stedet for bare to. Dette f...orbedrer den plukkede gjenstandens stabilitet og øker vekten griperen er i stand til å plukke opp, grunnet formgrepet.
Bruk med
RG6 GRIPPER RG6 fingertuppforlengelse 50 mm
Forbedrer RG-griperens evne til å flytte objekter i trange rom der griperen vanligvis ville være for bred, f.eks. bokser og kasser. Den lengre rekkevidden er på bekostning av lavere gripekraft. ...
Bruk med
RG6 GRIPPER RG6 fingertuppforlengelse 100 mm
Forbedrer RG-griperens evne til å flytte objekter i trange rom der griperen vanligvis ville være for bred, f.eks. bokser og kasser. Den lengre rekkevidden er på bekostning av lavere gripekraft. ...
Bruk med
RG6 GRIPPER Extender Bracket 200/50mm
The extender bracket 200x50mm provides additional reach to your robot arm, increasing flexibility when handling items in palletizing or other material handling applications.
...
Angle Bracket - 45 deg
Allows a different angle orientation of the tool and can be useful for avoiding singularities, commonly seen in Palletizing and CNC Machine Tending tasks. ...