PHỤ KIỆN
Xem tất cả các phụ kiện hiện có từ OnRobot để tối ưu hóa ứng dụng rô-bốt cộng tác của bạn.
Giá góc - 90 độ
Giúp người dùng gắn công cụ ở góc 90 độ so với bề mặt rô-bốt. Cách này cải thiện khả năng hoạt động trong không gian hẹp của công cụ và làm giảm nguy cơ cánh tay rô-bốt bị lỗi. ...
Đầu ngón tay chữ X RG6
Cải tiến khả năng di chuyển vật thể hình trụ bằng cách tăng tính chất khớp hình dạng của kẹp gắp RG. Đầu ngón tay sẽ gắp vật thể hình trụ bằng bốn điểm thay vì hai điểm. Cách này cải thiện độ ổn định ...của vật thể đã gắp và tăng khối lượng mà kẹp gắp có thể gắp lên nhờ tính chất khớp hình dạng.
Dùng cho
KẸP GẮP RG6 Nối dài 50 mm cho đầu ngón tay RG6
Cải tiến khả năng di chuyển vật thể trong không gian hẹp của kẹp gắp RG khi kẹp gắp bình thường quá lớn, chẳng hạn như trong hộp và thùng. Phạm vi gắp dài hơn, bù lại lực gắp nhỏ hơn. ...
Dùng cho
KẸP GẮP RG6 Nối dài 100 mm cho đầu ngón tay RG6
Cải tiến khả năng di chuyển vật thể trong không gian hẹp của kẹp gắp RG khi kẹp gắp bình thường quá lớn, chẳng hạn như trong hộp và thùng. Phạm vi gắp dài hơn, bù lại lực gắp nhỏ hơn. ...
Dùng cho
KẸP GẮP RG6 Extender Bracket 200/50mm
The extender bracket 200x50mm provides additional reach to your robot arm, increasing flexibility when handling items in palletizing or other material handling applications.
...
Angle Bracket - 45 deg
Allows a different angle orientation of the tool and can be useful for avoiding singularities, commonly seen in Palletizing and CNC Machine Tending tasks. ...