OBTER UM ORÇAMENTO
MG10

Garra eletromagnética elétrica versátil para aplicações colaborativas seguras e precisas
- A garra eletromagnética elétrica oferece uma implementação rápida e pronta para usar, sem a complexidade e os custos da alimentação de ar externa
- A inteligência integrada com força facilmente ajustável e deteção de peça garante um manuseio fiável de uma grande gama de tamanhos e pesos de peças
- Garra rápida, compacta e customizável que se adapta a todas as suas necessidades de aplicação
- Assegure uma operação segura e fiável, mantendo a aderência mesmo após falha de energia ou paragem de emergência
Porquê a garra MG10?
A OnRobot MG10 é uma garra magnética versátil e fácil de usar para manipulação de materiais, montagem e aplicações de alimentação de máquinas em ambientes aeroespaciais, de fabrico e automotivos. Totalmente compatível com todas as principais marcas de robô através da Solução de Sistema Único da OnRobot, a MG10 oferece funcionalidades únicas de força ajustável e deteção de aderência que proporcionam aos utilizadores níveis de controlo sem precedentes.

Manipulação fiável e flexível
Com força e deteção de peça configuráveis, a MG10 consegue manusear uma grande gama de tamanhos, formas e pesos de peças.

Operações seguras e colaborativas
A MG10 mantém a sua aderência sobre a peça de trabalho mesmo após falha de energia ou paragem de emergência

Custos de implementação e operação reduzidos
Não é necessária alimentação de ar externa, cablagem ou manutenção contínua
As vantagens e recursos da MG10
Com força magnética facilmente configurável, a garra OnRobot MG10 oferece força ajustável para corresponder de forma ideal aos desafiadores requisitos de aplicação como o desempilhamento de folhas de metal uma de cada vez. Um sensor de proximidade integrado deteta se uma peça foi ou não agarrada e as configurações multimagnéticas suportam aplicações que requerem manuseio fiável de peças de trabalho grandes ou pesadas. E para uma operação segura e colaborativa, a garra mantém a sua aderência nas peças de trabalho, mesmo em caso de falha de energia ou paragem de emergência.
A económica MG10 não requer alimentação de ar externa ou cabos, para uma instalação rápida e fácil e sem custos adicionais. Como o resto da família OnRobot de garras totalmente elétricas sem complicações, a MG10 usa o Quick Changer e a programação intuitiva da OnRobot para uma rápida e fácil configuração.
A MG10 é ideal para peças invulgarmente formadas, bem como para folhas de metal grandes e planas. Ao contrário das garras de aspiração, a garra magnética OnRobot não deixa marcas e pode manusear peças de trabalho perfuradas, abrasivas ou empoeiradas. Em aplicações de flexão e pressão, a MG10 pode segurar uma peça durante todo o processo, mesmo quando a peça muda de forma.
AGARRAMENTO FIÁVEL COM FORÇA VARIÁVEL
A força magnética pode ser facilmente configurada em passos para se adequar às suas necessidades de aplicação, mesmo as mais desafiadoras como o desempilhamento de folhas de metal finas.
DETEÇÃO DE PEÇA INTEGRADA
O sensor de proximidade integrado pode detetar a presença de peças, bem como se a peça é ou não agarrada.
ADERÊNCIA SEGURA E CONSISTENTE MESMO APÓS FALHA DE ENERGIA
Se houver falha de energia, a garra MG10 manterá a força magnética e não deixará cair a peça de trabalho.
NÃO É NECESSÁRIO AR COMPRIMIDO
Garra eletromagnética que está imediatamente pronta para usar, com instalação rápida e fácil e sem custos adicionais.


INTERESSADO?
CONTACTE-NOS!
OBTER UM ORÇAMENTO
Como criar uma aplicação Pick & Place
Aprenda como criar uma aplicação Pick & Place com este guia de vídeo detalhado. Poderá ver as melhores práticas, considerações e principais detalhes técnicos necessários para implementar a aplicação com êxito.
Como criar uma aplicação de alimentação da prensa
Saiba como criar uma aplicação de alimentação da prensa com este guia de vídeo detalhado. Poderá ver as melhores práticas, considerações e principais detalhes técnicos necessários para implementar a aplicação com êxito.
Exemplo de aplicação da MG10
ALIMENTAÇÃO DE MÁQUINAS
Ideal para manipular peças invulgarmente formadas em aplicações de flexão e pressão, a MG10 pode segurar uma peça durante todo o processo.
MORE
MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS
A MG10 consegue manusear facilmente peças metálicas em bruto, peças de aço perfurado ou folhas de metal perfuradas, e pode ser usada para desempilhamento e separação de chapas ou paletização de peças de metal.
MORE
Compatível com uma grande variedade de marcas de robôs















Quer vender os nossos produtos? Junte-se à nossa rede de parceiros! |
Tornar-se um parceiro |

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools