OBTER UM ORÇAMENTO
2FGP20

Garra elétrica versátil para paletização e colocação de paletes de fibra compacta
- Garra de paletização altamente versátil com um curso de largo alcance e braços personalizáveis para manipular caixas pesadas ou abertas, produtos prontos para comercialização e outros recipientes que não podem ser manipulados com vácuo
- Uma garra de vácuo integrada manipula paletes de fibra compacta sem ter de mudar a garra ou recorrer a outro método de manipulação
- A garra pronta a utilizar reduz significativamente o trabalho de engenharia e o tempo de implementação
- A garra elétrica permite uma implementação rápida sem instalação e sem a complexidade e os custos do fornecimento de ar externo
Porquê a 2FGP20?
A garra de paletização OnRobot 2FGP20 oferece um curso de largo alcance e braços personalizáveis para manipular facilmente caixas pesadas ou abertas e outros recipientes tais como recipientes Euro (caixas de plástico KLT) que não podem ser manipulados com as garras de vácuo tradicionais. Tal como todas as garras elétricas OnRobot, a 2FGP20 oferece uma implementação rápida e sem necessidade de instalação com uma programação intuitiva. Uma garra de vácuo integrada coloca paletes de fibra compacta sem ter de mudar a garra ou recorrer a outro método de manipulação. A garra 2FGP20 tem uma carga versátil de 20 kg, o que a torna ideal para manipular caixas de produtos alimentares ou sacos e embalagens Tetra Pak, bem como produtos de grande consumo tais como artigos de higiene, cosméticos e produtos farmacêuticos.

Solução flexível
Paletize caixas de cartão pesadas, caixas abertas e outros recipientes que não podem ser agarrados com vácuo

Tempo de implementação reduzido
A garra elétrica permite uma implementação rápida, fácil e sem os custos do fornecimento de ar externo

Económica
A garra pronta a utilizar reduz significativamente o trabalho de engenharia e o tempo de implementação
Vantagens e funcionalidades da 2FGP20
O 2FGP20, uma garra de paletização elétrica versátil e poderosa com braços personalizáveis e 20 kg de carga que consegue manipular caixas abertas e produtos prontos para comercialização, manipulando, ao mesmo tempo, paletes de fibra compacta sem trocar a garra e sem necessitar de manipulação adicional.
Ideal para paletização
O longo curso da garra permite manipular caixas para exposição e caixas abertas com até 20 kg
Agarra caixas e recipientes que as garra de vácuo não conseguem
O aperto paralelo é menos sensível ao material e porosidade da caixa
Com vácuo integrado para manipulação de paletes de fibra compacta
Use uma garra para vários processos na aplicação de paletização
Curso amplo e braços personalizáveis
Pode ser rapidamente implementada e reimplementada para diferentes peças e aplicações.


INTERESSADO?
CONTACTE-NOS!
OBTER UM ORÇAMENTO
Exemplo de aplicação da 2FGP20
MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS
Ideal para alta variedade e baixo volume, permite ajustes de configurações rápidos e fáceis, dependendo das peças a ser manipuladas.
MAIS
Compatível com uma grande variedade de marcas de robôs















Quer vender os nossos produtos? Junte-se à nossa rede de parceiros! |
Tornar-se um parceiro |

Brochura do produto OnRobot
Os produtos OnRobot permitem novas possibilidades de automatização de tarefas que nunca pensou serem possíveis. Verifique a nossa brochura de produtos para ver como pode economizar custos e aumentar a produtividade com ferramentas de automação flexíveis